VS-IP20-OE-93G-LI/2,0
-
Bussystem-Kabel
1419149
Konfektioniertes EtherCAT®-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP20, 4-polig auf freies Leitungsende, Länge: 2 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Anwendung | Standard |
Sensorart | EtherCAT® |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 1 |
Statusanzeige | nein |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 1000 |
Steckkraft pro Signalkontakt | 50,00 N |
Ziehkraft pro Signalkontakt | 30 N |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Außenmantel, Material | PVC |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Geschirmt | ja |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Schutzart | IP20 |
Anschluss 2 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 2,00 m |
PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,1 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Flammwidrigkeit | UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
Ölbeständigkeit | OIL RES I nach UL 2256 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
IP20 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-10 °C ... 60 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1419149 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNABA |
GTIN | 4046356540735 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 146,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 138,992 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg