VS-FSDBPS-IP20-93G-LI/2,0 - Bussystem-Kabel
1419146

Konfektioniertes EtherCAT®-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), M12-Einbaubuchse, SPEEDCON, 4-polig auf RJ45-Stecker/IP20, Länge: 2,0 m

Produktdetails









Kompatible Produkte