SAC-3P-15,0-961/M12FS VA
-
Bussystem-Kabel
1419085
Bussystem-Kabel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, blau RAL 5015, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 15 m, für Ex-Bereich mit Edelstahlrändel
Produktdetails
Allgemein | Für Anwendungen in Stromkreisen der Zündschutzart Eigensicherheit „i“. Elektrische Kennwerte in Anlehnung an EN 60079-14. |
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Prozesstechnik |
Sensorart | PROFIBUS PA |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | B |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | PROFIBUS PA |
Signalart/Kategorie | PROFIBUS PA, 31,25 kBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 31,25 kBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Anschlussbelegung | |
Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (Buchse) | OG (DATA+) |
3 (Buchse) | BU (DATA-) | |
4 (Buchse) | SR (Schirm) |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Ausführung | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 15 m |
FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, blau [961] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 56,552 kg/km |
Polzahl | 2 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, blau [961] |
Leiteraufbau | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Signalgeschwindigkeit | 0,66 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,40 mm |
AWG Signalleitung | 18 |
Leitungsquerschnitt | 2x 0,75 mm² (Signalleitung) |
1x 0,5 mm² (Beilauflitze) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 2,24 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 7,50 mm ±0,25 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | blau RAL 5015 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PO (Signalleitung) |
Einzelader, Farbe | blau, orange |
Wandstärke Isolierung | 0,50 mm |
Wandstärke Außenmantel | 1,00 mm |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 1 Paar mit 1 Beilauflitze und Füllern zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 100 % |
Leiterwiderstand max. | ≤ 19,35 Ω/km (Signalleitung) |
26 Ω/km (Schirm) | |
Leitungs-Kapazität | 147 pF/m (bei 1 kHz, Ader/Schirm) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Betriebskapazität | 78 nF (bei 1 kHz) |
Leitungs-Impedanz | 100 Ω ±20 % (bei 31,25 kHz) |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 75 mm |
Zugfestigkeit | 260 N |
Schirmdämpfung | 3,00 dB/km (bei 39 kHz) |
Flammwidrigkeit | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Besondere Eigenschaften | UL Standards PLTC-ER und ITC |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Artikelnummer | 1419085 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CCG |
GTIN | 4046356541527 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 982,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 982,7 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 7,05 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
SACC-M12FS-4QO SH PBPA - Datensteckverbinder 1413934
-
SACC-M12MS-4QO SH PBPA - Datensteckverbinder 1413933
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Werkzeug 1212513
-
CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Seitenschneider 1212487
-
WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Abisolierwerkzeug 1212704
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg