CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-Buchseneinsatz
1418984

Anschlussart
Spannung Piktogramm

RJ45-Buchseneinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Metall, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Kabelabgang: gerade, Freenet Ausführung zur Verwendung mit IP67-Anbaurahmen und Terminaloutlets, Ethernet

Produktdetails









Ihre Vorteile

Spezialwerkzeuglose Montage
Kompakte Bauform
Robustes Design