VS-08-RJ45-10G/C
-
RJ45-Stifteinsatz
1418853
Stifteinsatz RJ45, CAT6A, 10Gigabit
Produktdetails
Produkttyp | Datensteckverbinder (kabelseitig) |
Bauform | RJ45 |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Steckgesicht | RJ45 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kabelabgang | gerade |
Positionen / Kontakte | 8P8C |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsspannung (III/3) | 72 V (DC) |
Bemessungsstoßspannung | 330 kV |
Durchgangswiderstand | < 20 mΩ (Kontakt) |
< 100 mΩ (Schirm) | |
Frequenzbereich | bis 500 MHz |
Isolationswiderstand | > 500 MΩ (100 V DC) |
Nennspannung UN | 48 V |
Nennstrom IN | 1 A |
Übergangswiderstand pro Kontaktpaar | < 20 Ω |
Übergangswiderstand | > 10 mΩ (Draht - IDC) |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT6A |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Anschlussquerschnitt AWG | 24 ... 27 (flexibel) |
Anschlussquerschnitt | 0,11 mm² ... 0,22 mm² (flexibel) |
Kabelabgang Winkel | 180 |
Breite | 11,7 mm |
Höhe | 14 mm |
Länge | 30,2 mm |
Farbe | gelb |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Material Gehäuse | Stahl, verzinnt |
Material Kontakt | Phosphor Bronze |
Material Kontaktoberfläche | Au/Ni |
Material Kontaktträger | PC |
Material Verriegelungsbügel | PC |
Leitungsaußendurchmesser | 5,8 mm ... 6 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,8 mm ... 6 mm |
Aderdurchmesser inkl. Isolation | 0,9 mm ... 1 mm |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1500,00 V |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Steckkraft pro Signalkontakt | < 20,00 N |
Ziehkraft pro Signalkontakt | < 20 N |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Montageart | Feldkonfektionierbar |
Artikelnummer | 1418853 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNAAH |
GTIN | 4046356536660 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,15 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,709 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440114 |
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sicherer 360°-Schirmkontakt durch bewährten Crimpanschluss
Einfache Montage mit einem Crimpwerkzeug
Stifteinsatz für V.06 Tüllengehäuse VS-08-T-H-RJ45/IP67
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg