High Density Kontakt für D-SUB-Kontakteinsätze
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22
-
D-SUB-Crimpkontakt
1418789
D-SUB-Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 0,76 mm, Bemessungsstrom: 3 A, Anschlussquerschnitt: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 28...22 , Material Kontakt: Metall
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Hohe Güteklasse
Diverse Anschlussarten für jede Applikation
Gedrehter Kontakt