CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB-Crimpkontakt
1418788

D-SUB-Crimpkontakt, Serie: HC-M-DSUB-C, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Bemessungsstrom: 5 A, Anschlussquerschnitt: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , Material Kontakt: Metall

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Güteklasse
Diverse Anschlussarten für jede Applikation
Gedrehter Kontakt