CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB-Crimpkontakt
1418784

D-SUB-Crimpkontakt, Serie: HC-M-DSUB-C, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Bemessungsstrom: 5 A, Anschlussquerschnitt: 0,08 mm2 ... 0,12 mm2, AWG 28...24 , Material Kontakt: Metall

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Güteklasse
Diverse Anschlussarten für jede Applikation
Gedrehter Kontakt