SACC-CI-M12FSY-8P SMD SH-SP
-
Muster-Set
1418638
Muster-Set, Universal, 8-polig, Buchse, gerade, M12, Y-Kodierung, SMD-Reflow, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
| Produkttyp | Kontakteinsatz |
| Anwendung | Hybrid |
| Polzahl | 8 |
| Anzahl Leistungskontakte | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | Y |
| Gewindeart | M12 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolationswiderstand | > 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 30 V (Power und Daten) |
| Nennstrom IN | 0,5 A (Daten) |
| 6 A (Power) | |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Anschlussart | SMD-Reflow |
| Signalart/Kategorie | Universal |
| Material | Zinkdruckguss, vernickelt (Schirmkreuz) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Au |
| Material Kontaktträger | PA |
| Anschluss 1 | |
| Bauform Kopf | Buchse |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Gewindeart Kopf | M12 |
| Kodierung | Y |
| Signalart/Kategorie | Universal |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | > 100 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 105 °C |
| -55 °C ... 105 °C (ohne mechanische Betätigung) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Artikelnummer | 1418638 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABQXAA |
| GTIN | 4055626162928 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,988 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCO - Gehäuseverschraubung 1414023
-
SACC-FP-F-M12/M14 SMD - Gehäuseverschraubung 1412079
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - Gehäuseverschraubung 1412081
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIP - Gehäuseverschraubung 1419569
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIP - Gehäuseverschraubung 1419570
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIP - Gehäuseverschraubung 1419571
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Fixierhülse 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Fixierhülse 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Fixierhülse 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Fixierhülse 1419567