HC-Q07-I-CT-M - Kontakteinsatz
1418624

Kontakteinsatz, Polzahl: 7+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 400 V, 12 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kontakteinsatz inklusive IP65 Dichtschraube
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373