HC-M-03-PN-M-F
-
Kontakteinsatzmodul
1417433
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 3, Buchse, Stift, Anwendung: Pneumatik, für Schlauchinnendurchmesser 1,6 / 3 / 4 mm
Produktdetails
Allgemein | Für HEAVYCON-ADVANCE-Gehäuse der Bauform B6 bis B24 und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6 bis B48. HEAVYCON Modulträgerrahmen HC-M-B...-MF... erforderlich, Pneumatikstifte und -buchsen HC-M-PN... sind nicht im Lieferumfang. |
Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
Allgemein | Zum Vermeiden von Kontaktaufsetzern durch schräges Aufstecken wird die Verwendung von Führungsstiften (HC-CST) und -buchsen (HC-CBU) empfohlen. |
Produkttyp | Pneumatikeinsatz modular |
Serie | HC-M-03-PN |
Anwendung | Pneumatik |
Polzahl | 3 |
Steckgesicht | 3 |
Kontaktnummerierung | 1 - 3 |
Anzahl der Modulplätze | 1 |
Ventil integriert | nein |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34,1 mm |
Höhe | 27,2 mm |
Länge | 14,6 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Innendurchmesser Druckschlauch-Anschluss | 1,6 mm |
3 mm | |
4 mm | |
Kontaktdurchmesser | 5,2 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontaktträger | PC |
Normen / Bestimmungen | PC |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Prüfung | |
Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
- Pneumatik-Kontakt mit dem Modul verrasten. Dazu den Kontakt von der Vorderseite in das Modul einführen, - die mit den Kontakten bestückten Module im Modulträgerrahmen einsetzen, - die Pneumatikschläuche werden von der Modulrückseite auf den Pneumatikkontakt geschoben. Empfohlen werden die mittleren Modulplätze und Tüllen- / Kupplungsgehäuse mit gerader Leitungsabgangsrichtung. |
Artikelnummer | 1417433 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ACE |
GTIN | 4055626112947 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,62 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440220 |
ECLASS-15.0 | 27440220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,03 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
HC-CBU-MOD - Kodierelement 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodierelement 1636127
-
HC-M-PN3-1,60-ST - Pneumatikkontakt 1663488
-
HC-M-PN3-3,00-ST - Pneumatikkontakt 1663491
-
HC-M-PN3-4,00-ST - Pneumatikkontakt 1663501
-
HC-M-PN3-1,60-BU - Pneumatikkontakt 1663514
-
HC-M-PN3-3,00-BU - Pneumatikkontakt 1663527
-
HC-M-PN3-4,00-BU - Pneumatikkontakt 1663530
-
HC-M-PN3-1,60-BU-V - Pneumatikkontakt 1663543
-
HC-M-PN3-3,00-BU-V - Pneumatikkontakt 1663556
-
HC-M-PN3-4,00-BU-V - Pneumatikkontakt 1663569
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182095
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg