Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-M-02-AT-M-35 - Kontakteinsatzmodul
1417392

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Leistungskontakte: 2, Steuerkontakte: 0, Stift, Axialschraubanschluss, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Kompatible Produkte