HC-M-02-AT-F-10 - Kontakteinsatzmodul
1417387

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Leistungskontakte: 2, Steuerkontakte: 0, Buchse, Axialschraubanschluss, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 10 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails