HC-M-01-AT-M-40 - Kontakteinsatzmodul
1417381

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 1, Leistungskontakte: 1, Steuerkontakte: 0, Stift, Axialschraubanschluss, 1000 V, 200 A, 6 mm2 ... 70 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Kompatible Produkte