HC-M-02-EMC-F
-
Kontakteinsatzmodul
1417376
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Buchse, Crimpanschluss, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Daten/Signal, zum Einsatz von zwei EMV-Steckverbindern (Buchse), Polzahl: 1, 4, 8
Produktdetails
| Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6 bis B48, Modulträgerrahmen HC-M-B...MF-... erforderlich |
| Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
| Serie | HC-M-EMV |
| Anwendung | Daten/Signal |
| Polzahl | 2 |
| Steckgesicht | 2 |
| Kontaktnummerierung | 1 - 2 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
| Anzahl der Modulplätze | 2 |
| Anzahl der Steckplätze | 2 |
| Kontakttyp | gedreht |
| gerollt | |
| Geschirmt | nein |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsspannung (III/3) | 48 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 34,2 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Länge | 29,4 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Minimale Gehäusehöhe | 72 mm |
| Kontaktdurchmesser | 1,6 mm |
| Material Außenleiter | Zinklegierung |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag (Leistung) / Au (Signal) |
| Material Kontaktträger | PC |
| Normen / Bestimmungen | PC |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Prüfung | |
| Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
| Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
| Kunststoffmodul für den EMV-Steckverbinder HC-M-EMV-BU/3-9,5 |
| Artikelnummer | 1417376 |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Mindestbestellmenge | 2 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112572 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13,925 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13,25 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,066 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
HC-CBU-MOD - Kodierelement 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodierelement 1636127
-
HC-M-EMV-BU/3-9,5 - Steckverbinder 1636091
-
HC-M-08-EMC-DSUB-F - Steckverbinder 1066080
-
HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Steckverbinder 1066961
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F - Steckverbinder 1066959
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182095
-
HC-M-02-EMC-M - Kontakteinsatzmodul 1417374
-
HC-M-ADP-EMC - Adapter 1420486
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Entriegelungswerkzeug 1678635
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg