HC-M-02-EMC-M - Kontakteinsatzmodul
1417374

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Stift, Crimpanschluss, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Daten/Signal, zum Einsatz von zwei EMV-Steckverbindern (Stift), Polzahl: 1, 4, 8

Produktdetails









Kompatible Produkte