HC-M-04-KT-M
-
Kontakteinsatzmodul
1417371
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 4xKOAX, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 4, Stift, Löt- und Crimpanschluss, 48 V, 2 A, 0,2 mm2 ... 0,8 mm2, Anwendung: Signal
Produktdetails
Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6 bis B48, Modulträgerrahmen HC-M-B...MF-... erforderlich, Crimpkontakte HC-M-04-KOAX... (Crimpkontakte nicht im Lieferumfang) |
Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
Allgemein | Zum Vermeiden von Kontaktaufsetzern durch schräges Aufstecken ist die Verwendung von Führungsstiften (HC-CST) und -buchsen (HC-CBU) zwingend erforderlich. |
Allgemein | Die Bezeichnungen "Buchse" / "Stift" werden bei Koaxialkontakten anders verwendet als bei einpoligen Kontakten. Das korrekte Zubehör ist dem E-Shop zu entnehmen. |
Produkttyp | Koaxialeinsatz modular |
Serie | HC-M-04-KOAX |
Anwendung | Signal |
Polzahl | 4 |
Steckgesicht | 4xKOAX |
Kontaktnummerierung | 1 - 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 4 |
Anzahl der Modulplätze | 1 |
Anzahl Leistungskontakte | 0 |
Anzahl Steuerkontakte | 4 |
Kontakttyp | gedreht |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsspannung (III/3) | 48 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Bemessungsstrom | 1,5 A |
Durchgangswiderstand Außenleiter | ≤ 3 mΩ |
Durchgangswiderstand Innenleiter | ≤ 10 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 10 GΩ |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | geschirmte Datenleitung |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Löt- und Crimpanschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,2 mm² ... 0,8 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 24 ... 18 |
Abisolierlänge der Einzelader | 2,5 mm ±0,5 mm |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34,2 mm |
Höhe | 31,5 mm |
Länge | 14,6 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Kontaktdurchmesser | 4,8 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PC |
Normen / Bestimmungen | PC |
Abisolierlänge der Einzelader | 2,5 mm ±0,5 mm |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Prüfung | |
Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
Für Kontakte HC-M-04-BU-KOAX... |
Artikelnummer | 1417371 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ACE |
GTIN | 4055626112534 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,45 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6,42 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440217 |
ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,053 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
HC-CBU-MOD - Kodierelement 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodierelement 1636127
-
VS-BU-KX-50-RG58 - D-SUB-Koaxialkontakt 1655577
-
VS-BU-KX-75-RG179/187 - D-SUB-Koaxialkontakt 1655616
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182095
-
HC-M-04-KT-F - Kontakteinsatzmodul 1417370
-
CRIMPFOX-CX 4,52 - Presszange 1212094
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg