HC-M-DSUB 09-CT-F - Kontakteinsatzmodul
1417308

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 9, Ausführung : D-SUB 9, Buchse, Crimpanschluss, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, Anwendung: Daten, ohne Crimpkontakte

Produktdetails