HC-M-DSUB 09-UT-F - Kontakteinsatzmodul
1417307

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 9, Ausführung : D-SUB 9, Buchse, Schraubanschluss, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, Anwendung: Daten

Produktdetails









Kompatible Produkte