HC-M-08-GBIT-CT-M - Kontakteinsatzmodul
1417302

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 8, Stift, Crimpanschluss, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, Leitungsaußendurchmesser:5 mm ... 7 mm, Anwendung: Daten, ohne Crimpkontakte

Produktdetails