Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-M-02-AT-M-16 - Kontakteinsatzmodul
1417297

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Leistungskontakte: 2, Steuerkontakte: 0, Stift, Axialschraubanschluss, 690 V, 70 A, 4 mm2 ... 25 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Stiftmodul ist berührgeschützt ausgeführt