Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-Buchseneinsatz
1417274

RJ45-Buchseneinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Metall, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Kabelabgang: gerade, adapterlose Ausführung, Ethernet

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Spezialwerkzeuglose Montage
Kompakte Bauform
Robustes Design