VS-08-NP-RJ45-BU - RJ45-Steckverbinder
1416952

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Kunststoff, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade, Ethernet

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Optimiert für einen erweiterten Temperaturbereich bis 85 °C
Einfache Montage mit einem Crimpwerkzeug
Der Umknickschutz des Rasthakens verhindert Beschädigungen und sichert eine störungsfreie Datenübertragung