VS-OE-OE-93B-100,0
-
Datenkabel
1416389
Meterware, Datenkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), geschirmt, PVC/PVC, grün RAL 6018, 4-adrig (1x4xAWG22/7, SF/TQ), Farbe Einzelader: weiß, gelb, blau, orange, Kabellänge: 100 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel Meterware |
Anwendung | Standard |
Sensorart | PROFINET |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Leitungslänge | 100 m |
PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,1 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Flammwidrigkeit | UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
Ölbeständigkeit | OIL RES I nach UL 2256 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1416389 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1LFA |
GTIN | 4046356474023 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6.320 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6.320 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 50,722 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - Datensteckverbinder 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Datensteckverbinder 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - Datensteckverbinder 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - Leitungsverbinder 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45-Steckverbinder 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45-Steckverbinder 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45-Steckverbinder 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45-Steckverbinder 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45-Steckverbinder 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45-Steckverbinder 1422665
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg