HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL
-
Steckverbinder-Set
1416346
Steckverbinder-Set, Polzahl: 10, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14
Produktdetails
Produkttyp | Steckverbinder-Set |
Gehäuseart | Komplettgehäuse |
Serie | HC-B |
Anwendung | Standard |
Bauform | B10 |
Polzahl | 10 |
Steckgesicht | 10+PE |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Dichtung vorhanden | ja |
Schutzdeckel | nein |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Bemessungsstrom | 16 A |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Anschlusstechnik | Push-in-Anschluss |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülse) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülse) | |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
Maßzeichnung |
|
Breite | 53 mm |
Höhe | 87,5 mm |
Länge | 93,5 mm |
Bohrlochabstand horizontal | 83 mm |
Bohrlochabstand vertikal | 32 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,5 mm |
Einbaumaß | |
Breite Montageausschnitt | 35 mm |
Länge Montageausschnitt | 65 mm |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung Profildichtung | NBR |
Material Dichtung Flachdichtung | NBR |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PC |
Material Verriegelungsbügel | PA |
Leitungsaußendurchmesser | 11 mm ... 17 mm |
14 mm ... 17 mm (bei UL 514 B) |
Mechanische Daten | |
Verriegelungstyp | Bügel |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
IP67 | |
Schutzart (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
Montageart | Schraubmontage |
Montagehinweis | Kodierung auch mittels Kodierprofil CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..für 2 Kodierprofile. HC-B16../ HC-B24..für 4 Kodierprofile. |
Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden. Einsetzbar für massive Adern und flexible Adern mit Aderendhülse |
Artikelnummer | 1416346 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7AFX |
GTIN | 4055626069890 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 467 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 467 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | b8fff6dd-2d42-4fd7-8e6c-f2edf3c0060d |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg