VS-OE-M12FSBP-93B-LI/2,0
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1416155
Gerätesteckverbinder Hinterwand, PROFINET CAT5, 4-polig, PVC, grün RAL 6018, Buchse, gerade, M12, D-Kodierung, auf freies Leitungsende, Kabelanschluss, Kabellänge: 2 m, 0,34 mm2, PROFINET
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Daten |
Sensorart | PROFINET |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | D |
Gewindeart | M12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Durchgangswiderstand | ≤ |
Nennspannung UN | 250 V |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Wellenwiderstand | 100 Ω |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Messing, vernickelt |
Außenmantel, Material | PVC |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Kabelanschluss |
Leiteranschluss | |
Kontaktart | Buchse |
Anschlussart | Kabelanschluss |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm ... 3 Nm (Einbauseitig) |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Kodierung | D |
Anschluss 2 | |
Bauform Kopf | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 2 m |
PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,1 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Flammwidrigkeit | UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
Ölbeständigkeit | OIL RES I nach UL 2256 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (in gestecktem Zustand) |
IP67 (in gestecktem Zustand) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betätigung) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Artikelnummer | 1416155 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABQDGI |
GTIN | 4046356474221 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 164,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 147,563 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d56de589-5fbd-40cc-8222-ff39e642c378 |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg