EAC-RoHS
Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 3 m
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel mit Ventilsteckern |
Anwendung | Standard |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | TPU |
Material Gehäuse Ventilstecker | TPU |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontakteinsatz Ventilstecker | PA 6.6 |
Material Kontaktoberfläche | Sn |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Kennwerte Ventilstecker | |
Befestigungsschrauben | M3 x 29 |
Impulsleistung | 40 W (bei 100 µs Rechteckimpuls) |
Klemmspannung | 70 V (bei 2 mA Konstantstrom) |
Sperrspannung | 50 V |
Statusanzeige | 1 LED |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Ventilstecker A |
Polzahl | 3 |
Material | CuSn (Kontakt) |
Sn (Kontaktoberfläche) | |
PA 6.6 (Kontaktträger) | |
TPU (Gehäuse) | |
Schutzbeschaltung | Z-Diode |
Leitungslänge | 3 m |
PVC schwarz [PVC] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 38,6 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC schwarz [PVC] |
Leiteraufbau Signalleitung | 16x 0,20 mm |
AWG Signalleitung | 20 |
Leitungsquerschnitt | 3x 0,5 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 4,80 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | 39 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 1200 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 24 mm |
Flammwidrigkeit | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Ventilstecker) | -20 °C ... 85 °C (Ventilstecker) |
Ventilsteckverbinder | |
Normbezeichnung | Ventilsteckverbinder |
Normen/Bestimmungen | EN 175301-803 |
Artikelnummer | 1415905 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1DAA |
GTIN | 4055626054728 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 134,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 136,5 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 1,712 kg CO2e |