VS-BU/C6-IP67/B-94F-LI/5,0 - Netzwerkkabel
1415856

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT6, geschirmt, 4-paarig, AWG 26* flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Buchsenmodul/IP20 für Freenet-System, 8-polig auf RJ45-Stecker/IP67, schwarz, Line, Länge 5 m

Produktdetails









Kompatible Produkte