NBC-MSX/10,0-94S SCO RAIL
-
Netzwerkkabel
1415601
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: X / IP65, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Bahnanwendungen |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | X |
Bussystem | Ethernet |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 0,5 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 10 GBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT6A |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65 |
Polzahl | 8 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | X (Daten) |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
TPU (Kontaktträger) | |
PA 6.6 (Griffkörper) | |
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
Normen/Bestimmungen | PA 6.6: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C |
Anschluss 2 | |
Ausführung | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 10 m |
Ethernet BETAtrans® Bahnanwendung CAT7 [94S] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 59 kg/km |
Kupfergewicht | 28 kg/km |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet BETAtrans® Bahnanwendung CAT7 [94S] |
Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Signallaufzeit | 4,4 ns/m |
Signalgeschwindigkeit | 0,78 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,05 mm ±0,1 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,60 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PE-X |
Außenmantel, Farbe | schwarz |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | Zell-PE |
Einzelader, Farbe | weiß-blau, weiß-orange, weiß-grün, weiß-braun |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
Gesamtverseilung | 4 Paare längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | ≤ 145 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Kopplungswiderstand | 5,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Betriebskapazität | 44 nF (pro Kilometer) |
Nennspannung Kabel | 125 V AC (Uo) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 6 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 40 mm |
Zugfestigkeit | ≤ 60 N (kurzzeitig) |
≤ 15 N (dauernd) | |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 100 dB (bei 1 MHz) |
99 dB (bei 10 MHz) | |
95 dB (bei 100 MHz) | |
92 dB (bei 200 MHz) | |
90 dB (bei 250 MHz) | |
83 dB (bei 500 MHz) | |
81 dB (bei 600 MHz) | |
80 dB (bei 700 MHz) | |
77 dB (bei 800 MHz) | |
75 dB (bei 900 MHz) | |
74 dB (bei 1000 MHz) | |
72 dB (bei 1100 MHz) | |
70 dB (bei 1200 MHz) | |
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) | 97 dB (bei 1 MHz) |
96 dB (bei 10 MHz) | |
92 dB (bei 100 MHz) | |
89 dB (bei 200 MHz) | |
87 dB (bei 250 MHz) | |
80 dB (bei 500 MHz) | |
78 dB (bei 600 MHz) | |
77 dB (bei 700 MHz) | |
74 dB (bei 800 MHz) | |
72 dB (bei 900 MHz) | |
71 dB (bei 1000 MHz) | |
69 dB (bei 1100 MHz) | |
67 dB (bei 1200 MHz) | |
Rückflussdämpfung (RL) | 24 dB (bei 1 MHz) |
33,9 dB (bei 10 MHz) | |
38,3 dB (bei 100 MHz) | |
35,3 dB (bei 200 MHz) | |
32,9 dB (bei 250 MHz) | |
29,7 dB (bei 500 MHz) | |
30,6 dB (bei 600 MHz) | |
31 dB (bei 700 MHz) | |
26,7 dB (bei 800 MHz) | |
28,6 dB (bei 900 MHz) | |
27,5 dB (bei 1000 MHz) | |
26,9 dB (bei 1100 MHz) | |
26,3 dB (bei 1200 MHz) | |
Übersprechdämpfung (ACR) | 100 dB (bei 1 MHz) |
99 dB (bei 10 MHz) | |
93 dB (bei 100 MHz) | |
88 dB (bei 200 MHz) | |
86 dB (bei 250 MHz) | |
78 dB (bei 500 MHz) | |
74 dB (bei 600 MHz) | |
72 dB (bei 700 MHz) | |
69 dB (bei 800 MHz) | |
67 dB (bei 900 MHz) | |
65 dB (bei 1000 MHz) | |
63 dB (bei 1100 MHz) | |
61 dB (bei 1200 MHz) | |
Leistungssummierte Übersprechdämpfung (PS-ACR) | 97 dB (bei 1 MHz) |
96 dB (bei 10 MHz) | |
90 dB (bei 100 MHz) | |
85 dB (bei 200 MHz) | |
83 dB (bei 250 MHz) | |
75 dB (bei 500 MHz) | |
71 dB (bei 600 MHz) | |
69 dB (bei 700 MHz) | |
66 dB (bei 800 MHz) | |
64 dB (bei 900 MHz) | |
62 dB (bei 1000 MHz) | |
60 dB (bei 1100 MHz) | |
58 dB (bei 1200 MHz) | |
Schirmdämpfung | 0,25 dB (bei 1 MHz) |
0,76 dB (bei 10 MHz) | |
2,49 dB (bei 100 MHz) | |
3,69 dB (bei 200 MHz) | |
4,18 dB (bei 100 MHz) | |
5,6 dB (bei 500 MHz) | |
6,74 dB (bei 600 MHz) | |
7,32 dB (bei 700 MHz) | |
7,89 dB (bei 800 MHz) | |
8,5 dB (bei 900 MHz) | |
9,11 dB (bei 1000 MHz) | |
9,5 dB (bei 1100 MHz) | |
9,9 dB (bei 1200 MHz) | |
60,00 dB (bis 1000 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
nach EN 60684-2 | |
Flammwidrigkeit | nach EN 60332-1-2 |
EN 60332-3-25 | |
nach ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Rauchgasdichte | EN 61034-2 |
Ölbeständigkeit | nach EN 50306-4, 72 h bei 100 °C, IRM 902 |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | BS 6853 (Kabel intern Ia, Ib, II / Kabel extern Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Klassifizierung C / F1) | |
NF F16-101 (Kabel intern A1, A2, B / Kabel extern A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 (Klasse A) | |
UIC 564-2 (Klasse A) | |
Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Treibstoffe (nach EN 50306-4, 168 h bei 70 °C, IRM 903) |
beständig gegen Ozon (nach EN 50306-4, 72 h bei 40 °C, Verfahren B, Volumenkonzentration 200 x 10-6) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65/IP67 |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-109 |
Normbezeichnung | Schock, Vibration |
Normen/Bestimmungen | EN 50155 |
Artikelnummer | 1415601 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CMJ |
GTIN | 4055626047683 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 602,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 602,5 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
SCIP | 792dc899-529c-446c-8aa6-5730668acda8 |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 11,729 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
SACC-M12MSX-8QO SH ETH - Datensteckverbinder 1411043
-
SACC-M12FSX-8QO SH ETH - Datensteckverbinder 1414586
-
SACC-CC-8QO SH ETH - Leitungsverbinder 1414412
-
SACC-M12MSX-8CT-CL SH - Datensteckverbinder 1422844
-
SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Datensteckverbinder 1422845
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45-Steckverbinder 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - RJ45-Steckverbinder 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - RJ45-Steckverbinder 1421876
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Verschlusskappe 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip 1558988
-
CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
WIREFOX-E 4 - Abisolierwerkzeug 1212704
-
MICROFOX-SP-1 - Seitenschneider 1212487
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Sicher verriegelt durch spezielle Vibrationsbremse
Beständig gegen Temperatureinflüsse – getestet auf erweiterten Temperaturbereich und gegen Temperaturschocks
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg