SACC-DSI-M12MSK-4PE-M16XL/0,2 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1415293

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 5-polig, Stift, gerade, M12-Standard, K-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,2 m, 2,50 mm2, PEX-Litze, vergossen, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
Montagefreundliche, optimierte XL-Gehäusekontur mit Schlüsselweite 19
Mechanische Anzugsbegrenzung für langzeitstabile Abdichtung
Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter