MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - Kabeldurchführungsplatte
1415241

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 37, Leitungsaußendurchmesser: 4x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, Material: verzinktes Stahlblech (Kern), Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: schwarz, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 29,5 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Ölresistent nach UL 157