MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - Kabeldurchführungsplatte
1415236

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 27, Leitungsaußendurchmesser: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 13x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 2x 20 mm ... 26 mm, Material: verzinktes Stahlblech (Kern), Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: lichtgrau, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 29,5 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte