MC-3/7-MULTI-67-PV-LG
-
Kabeldurchführungsplatte
1415234
Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 7, Leitungsaußendurchmesser: 1x 30 mm ... 60 mm, 4x 10 mm ... 14 mm, 2x 24 mm ... 54 mm, Material: verzinktes Stahlblech (Kern), Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: lichtgrau, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 43 mm