G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S - Kabelverschraubung
1415195

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 16 mm ... 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit externer Zugentlastung, mit O-Ring

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei