G-INTRO-M32-M68N-PEPDS-BK - Kabelverschraubung
1415191

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: tiefschwarz, mit externer Zugentlastung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Glühdrahtprüfung 750 °C
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei