G-INB-M32-M68N-NEPDS-S
-
Kabelverschraubung
1415184
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit Knickschutz, mit O-Ring
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei