G-INB-M20-S68N-NEPDS-S - Kabelverschraubung
1415182

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 13 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit Knickschutz, mit O-Ring

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei