G-INB-M12-S68N-PEPDS-BK
-
Kabelverschraubung
1415177
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 3 mm ... 7 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit Knickschutz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Glühdrahtprüfung 750 °C
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei