G-INB-M32-M68N-PEPDS-LG
-
Kabelverschraubung
1415176
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit Knickschutz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Glühdrahtprüfung 750 °C
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei