G-INB-M16-S68N-PEPDS-LG - Kabelverschraubung
1415172

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 10 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit Knickschutz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Glühdrahtprüfung 750 °C
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei