G-ESISEC-M32-M68L-NEPDS-S
-
Kabelverschraubung
1415166
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 21 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Staubschutz während Lagerung und Transport durch Einsatz einer Staubschutzscheibe.
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei