G-ESISEC-M20-S68N-NEPDS-S - Kabelverschraubung
1415163

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 13 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Staubschutz während Lagerung und Transport durch Einsatz einer Staubschutzscheibe.
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei