G-ESIS-M50-L68L-NEPDS-S
-
Kabelverschraubung
1415146
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 21 mm ... 35 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Staubschutz während Lagerung und Transport durch Einsatz einer Staubschutzscheibe.
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei