G-ESIS-M32-M68L-NEPDS-S - Kabelverschraubung
1415127

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Staubschutz während Lagerung und Transport durch Einsatz einer Staubschutzscheibe.
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei