G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BL - Kabelverschraubung
1415120

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 17 mm ... 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: schwarz/blau, mit Flachdichtung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Glühdrahtprüfung 750 °C
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei