G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BL - Kabelverschraubung
1415117

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 7 mm ... 13 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: schwarz/blau, mit Flachdichtung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Glühdrahtprüfung 750 °C
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei