G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BK - Kabelverschraubung
1415112

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 23 mm ... 35 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: tiefschwarz, mit Flachdichtung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Glühdrahtprüfung 750 °C
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei