Kabelverschraubung, mit Flachdichtung
G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BK
-
Kabelverschraubung
1415109
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: tiefschwarz, mit Flachdichtung
Produktdetails
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx PTB 13.0034XATEX
Zulassungs-ID: PTB 13 ATEX 1015 XDNV GL-EX
Zulassungs-ID: TAE00002SVKompatible Produkte
Ihre Vorteile
Glühdrahtprüfung 750 °C
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
Halogenfrei