QPD N 2PE1,5 4-9 BK - Mutter
1415099

Mutter, Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 5 mm ... 7 mm und 7 mm ... 9,5 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich