MBK 5/E-TG - Trennklemme
1415089

Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 15, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Baubreite nur 6,2 mm